TIDEP-0097

Jacinto™ 6 Entry を採用したエントリ レベル ヘッド ユニット ディスプレイ向けオーディオのリファレンス デザイン

TIDEP-0097

設計ファイル

概要

TI の Jacinto™ DRA71x プロセッサをベースとした、この車載用リファレンス デザインは、システム レベルのコスト削減を重視しています。6 層基板を採用したデザインは、ブレイクアウト ボード方式を採用した最適化を通じて PCB コストを削減し、複数の主な機能を統合するとともに、パワー ディストリビューション回路を最適化しています。最終製品の要件に基づいて機能を追加または削除できます。このデザインは、インフォテインメントや再構成可能なデジタル クラスタのようなアプリケーションをターゲットとしています。また、HDMI、USB 3.0 / 2.0、TAS6424 デジタルClass-D アンプ、FPD-Link インターフェイスと、他の複数の機能をサポートしています。1 つの PMIC を備えた 12V 入力が含まれています。さらに、Linux、Android、または QNX ベースのソフトウェア開発キットが含まれています。

特長
  • TI の Jacinto DRA71x プロセッサは複数の機能を統合しており、機能が豊富でコスト効率の優れたエントリ レベル(ディスプレイとオーディオ)のインフォテインメント / クラスタ システムの設計が容易
  • ARM Cortex-A15ベースのプロセッサ (600MHz、800MHz、1GHzの速度、3D/2Dグラフィックス、C66x DSP、Cortex M4オプション付き)
  • Linux、Android、QNX の開発に最適なプロセッサ ソフトウェア開発キット(SDK)
  • 6 層基板のハードウェア設計、リア ビュー カメラのサポート、ソフトウェア無線(SDR)と統合したチューナー、Class-D アンプ、マルチゾーン オーディオ サポートなどの各種機能を搭載してコスト削減に貢献
  • TI の TPS65919 電源管理 IC と TAS6424 クラス D オーディオ アンプを搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU427.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRTS3.PDF (119 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTS2.PDF (51 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVL7.ZIP (38 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTS5.ZIP (5106 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE26.ZIP (938 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTS4.PDF (1128 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTS1.PDF (944 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載オーディオ アンプ

TAS6424-Q1車載、75W、2MHz、4 チャネル、4.5 ~ 26.4V、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB921-Q15 ~ 96MHz 24 ビット カラー FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

DRA710グラフィック機能搭載、インフォテインメントとクラスタ向け、600MHz Arm Cortex-A15 SoC プロセッサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65919-Q1車載向け、3.15V ~ 5.25V、4 個の降圧と 4 個の LDO に対応するパワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC811S-Q1車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC811R-Q1低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド コスト効率の優れた車内用インフォテインメント・システムのリファレ ンス・デザイン 英語版 2017/11/30
ユーザー・ガイド DRA71x Cost Effective Automotive Reference Design 2017/11/01