TIDEP-0087
EV充電インフラストラクチャ用ヒューマン マシン インターフェイス(HMI)のリファレンス デザイン
TIDEP-0087
概要
このプロセッサ ベースのリファレンス デザインは、開発期間の短縮を促し、コスト効率に優れた電気自動車(EV)充電インフラストラクチャ/EV給電機器(EVSE)用ヒューマン マシン インターフェイス(HMI)ソリューションの設計を支援するものです。このリファレンス デザインは、EVSE HMIで一般的な2D Qtグラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)と、ソフトウェア レンダリングによるグラフィックスに対応するTIプロセッサの機能を示しています。AM335x プロセッサは、さまざまな処理速度によるスケーラビリティ、ローエンドからハイエンドまで対応する互換性のあるソフトウェア、さらに EVSE HMI に必要な主要なペリフェラル (UART や CAN など) による十分な接続性を提供します。
特長
- ソフトウェア アクセラレーションによるグラフィックスと Qt を使用した充電ステーションのオプション例を示す 4 つの画面例
- 抵抗性タッチスクリーン イネーブル
- 付属の 4.3 インチ LCD で 480×272 解像度をサポートし、他のディスプレイでは最大 2048×2048 まで拡張可能
- TI のプロセッサ SDK-Linux をベースとし、他の Sitara プロセッサへの拡張性を実現
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSY8.PDF (81 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | EV充電インフラストラクチャ用ヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI)のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/29 | ||
| 技術記事 | Introduction to EV charging displays | PDF | HTML | 2017/11/15 |