TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

TIDC-FCC-COMPLIANT-LRM-WITH-CC1120

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、CC112x および CC1200 デバイス ファミリ向けの周波数ホッピング ドライバを実施するソフトウェアの例を提供します。このドライバは、FCC Part 15.247 周波数ホッピング システムに準拠している IoT ワイヤレス アプリケーションをユーザーが作成できるようにするために書き込まれ、さらに、長距離を達成できるようにします。

特長
  • 30dBm (1W) 最大出力電力を可能とする 902 ~ 928MHz ISM 帯でのライセンス不要ワイヤレス デバイスの動作について FCC 15.247 周波数ホッピングを利用することによって最大到達距離が達成されます
  • 高速スキャン レシーバの非同期機能により、トランスミッタが低消費電力のスリープ モード状態を維持できることで、送信側の最小消費電力が達成されます
  • 通信プロトコルの周波数ダイバーシティと時間ダイバーシティを使用することにより、最大の堅牢性が達成されます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRIZ0.PDF (44 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRC222.ZIP (714 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIY9.PDF (48 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz トランシーバ

CC1120 — 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015/07/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ