TIDC-CC2650RC

音声リモート コントロールのリファレンス デザイン

TIDC-CC2650RC

設計ファイル

概要

SimpleLink™ マルチスタンダード CC2650 リモート コントロールのリファレンス デザインは、音声ベースの Bluetooth®Low Energy、ZigBee® RF4CE™、またはマルチスタンダード リモート コントロールを開発するためのオールインワン ソリューションです。このリファレンス デザインでは、最高の RF 性能を実現するためのデカップリングと RF に関する推奨レイアウトを示します。このデザインでは、バランおよびフィルタに複数のディスクリート部品と、反転型 F PCB アンテナを使用しており、低コストで優れた性能を実現しています。

特長
  • ETSI (EN300328) および FCC (FCC part 15.247) 仕様に準拠するように設計されています
  • マルチスタンダード、Bluetooth Low Energy、ZigBee RF4CE コネクティビティ
  • 音声操作コマンドや検索などの高度な機能
  • 低アクティブ電流と低スリープ電流、高速スタートアップ、モード間の高速切り替えを通じて、超低消費電力を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBZ3.PDF (3696 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMI1.PDF (37 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMI0.PDF (274 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMI3.ZIP (11610 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCC7.ZIP (347 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMI2.PDF (472 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMH9.PDF (1453 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22910Aアクティブ ローのイネーブル搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
シフト レジスタ

SN74LV164A8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト レジスタ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CC2650 Remote Control Design Guide 2016/08/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
CC2650RC SimpleLink™™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート コントロール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。