TIDC-CC2650-UTAG

SimpleLink™ CC2650 uTag – 超コンパクト Bluetooth® Smart、リファレンス・デザイン

TIDC-CC2650-UTAG

設計ファイル

概要

The SimpleLink™ Bluetooth® Smart CC2650 uTag (or microtag) is an ultra-compact reference design for the SimpleLink CC26xx device family. The reference design is suitable for any Internet of Things (IoT) application requiring minimal footprint such as Bluetooth® Smart beacons, medical applications and environmental wireless sensing for home automation.

特長

 

  • Ultra-compact PCB layout
  • Onboard accelerometer and temperature sensor
  • Small-size chip antenna
  • Designed for Bluetooth Smart development

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB25.PDF (1198 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRJ72.PDF (46 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJ71.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ74.ZIP (369 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBJ1.ZIP (78 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ73.PDF (219 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJ70.PDF (33 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP102I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、精度 2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド CC2650 uTag (Micro-Tag)–Ultra-Compact Bluetooth Smart Design Guide 2015/11/13