TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

Bluetooth 低エネルギー広範囲

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE

設計ファイル

概要

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE は、長距離アプリケーション向けの Bluetooth Smart リファレンス・デザインです。出力の増大と感度向上のために CC2590 レンジ・エクステンダを使用し、使用可能距離を大幅に延長しています。

特長
  • Bluetooth Low Energy テクノロジーを長距離アプリケーションに使用
  • ソリューションを "モノのインターネット(IoT)" に接続
  • スマートフォンやタブレットから機器をワイヤレス更新
  • 直結したディスプレイの代わりにスマートフォンを使用し、以下の用途に活用
    • 詳細情報、履歴データなどの参照
    • より直感的なセットアップ作業や構成作業の実現
    • データへの手軽なリモート・アクセス
    • 個人オペレータ/ユーザーによるセットアップや構成
  • この回路設計はテスト済みであり、ファームウェア、GUI、デモ、導入ガイドが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU676.PDF (666 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC13.PDF (119 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC795.ZIP (819 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC12.PDF (415 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2590最大 +14dBm の出力電力、2.4GHz レンジ エクステンダ

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Long-Range Bluetooth Low Energy Design Guide 2014/12/22
アプリケーション・ノート AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 2013/03/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。