TIDA-080010

3.6 メガピクセル 3D プリンタ リファレンス デザイン

TIDA-080010

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは 3D プリンタ用 DLP® Pico® 製品 0.3 インチ、3.6 メガピクセル、近赤外線デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) チップセットを採用しています。このデザインは、DLP300S または DLP301S 2560 × 1440 (WQHD) DMD、DLPC1438 ディスプレイ コントローラ、DLPA2005 PMIC/LED ドライバを搭載しています。DLPC1438 3D プリント コントローラは、DLP 3D プリンタ アプリケーション用の DLP300S および DLP301S デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の高信頼性動作をサポートしています。DLPC1438 コントローラは、ユーザーの電子機器と DMD との間の使いやすいインターフェイスとして機能し、高速、高解像度、高信頼性の DLP 3D プリンタを実現できます。

特長
  • 0.3 インチ、3.6 メガピクセル、DMD 向けデジタルコントローラ
  • 照明の均一性とグレイスケール印刷を最適化するためのリニア ガンマ モード
  • 露光時間をプログラミング可能
  • 8 ビット モノクロ グレイスケール出力
  • LED 電流制御をプログラム可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU869.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCH5.ZIP (409 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCH4.PDF (143 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCH7.ZIP (484 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGL7.ZIP (3988 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCH6.PDF (6053 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCH3.PDF (509 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

UV (420nm 未満) 対応 DMD

DLP301S0.3 インチ、WQHD、大電力、近紫外線 (NUV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC1438DLP300S と DLP301S の各デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 向け DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML
UV (420nm 未満) 対応 DMD

DLP300S0.3 インチ、WQHD、近紫外線 (UV)、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 3.6 メガピクセル 3D プリンタ リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022/04/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。