TIDA-080008

LEDドライバ リファレンス デザインを表示

TIDA-080008

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、LED / レーザー ドライバの特性、動作、使用方法について説明します。このドライバは、TI の TPS92641 IC を半導体ドライバ ソリューションとして構成し、3 チャネルのレギュレーション済み電流出力を供給して、3 個の半導体デバイスを駆動します。高効率のシングル インダクタ同期整流降圧 (バック) コンバータ トポロジを使用しています。このリファレンス デザインには、ドライバの仕様、回路図、PCB レイアウトのアートワーク、推奨のテスト セットアップ、部品表 (BOM) が付属しており、エンド ユーザーが特定のアプリケーションでこのドライバを実装するのが容易になります。

特長
  • 高輝度
  • BOM (部品表) コストが安価
  • トップサイド ポンプ (TSP) アーキテクチャをサポート
  • 優れた性能
  • 小型フォーム ファクタ
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU791.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM566.ZIP (101 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM565.PDF (94 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM568.ZIP (193 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFU2.ZIP (292 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM567.ZIP (2021 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM564.PDF (272 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

照明 LED ドライバ

TPS92641高精度調光 LED ドライブ向け、シャント FET ドライバ搭載、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPA100DLPC4420、DLPC4430、DLPC7540 向け DLP® ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ディスプレイ用 LED ドライバのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020/04/29

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01347 TI DLP® テクノロジー採用 4K UHD 高輝度ディスプレイのリファレンス デザイン TIDA-01474 1080p レーザー TV のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。