TIDA-080003

DLP® Pico™ テクノロジーを使用したデスクトップ 3D プリンタ向けの小型フォーム ファクタ ライト エンジンのリファレンス デザイン

TIDA-080003

設計ファイル

概要

この 3D プリント リファレンス デザインは、DLP® Pico テクノロジーを使用してデスクトップ 3D プリント アプリケーションの開発を迅速化できます。このリファレンス デザインは、ステレオリソグラフィ (SLA) テクノロジーを使用します。このテクノロジーでは、感光性樹脂が連続する 2 次元パターンにさらされることで、一度に1つの層で3 次元の物体を作成します。レイヤーベースのプリントにより、この技術は、代替テクノロジーと比較すると根本的に速度がはるかに速くなります。このリファレンス デザインは、DLP Pico 0.3 インチ TRP HD 720p DMD (DLP3010) (DLPC3478 ディスプレイとライト コントローラ搭載) を使用します。DLP3010 DMD は、超小型フォーム ファクタ デスクトップ 3D プリンタをターゲットとする分解能、サイズおよびコスト間のバランスを実現します。使用事例には、コンシューマ アプリケーション、プロフェッショナル アプリケーション、産業用アプリケーションが含まれます。このリファレンス デザインには、3D プリント プロセスで使用するあらゆる種類のレイヤー画像を露光するためにパターン セットを生成するソフトウェアと組み合わせて、エレクトロニクスと光学を含むライト エンジン設計の例が含まれています。このリファレンス デザインには、DLPA2005 PMIC と LED も付属しています。

特長
  • 分解能 1280 × 720、フレキシブルで高精度な光制御
  • 小型 PCB レイアウト、720p (DLP3010) 光学エンジンをサポート、HDMI および USB コネクティビティを含む
  • DLP3010EVM-LC レイアウトで使用
  • 19V 入力および LED 電流ドライブ、最大 2.5A
  • ライト エンジンに任意の種類のパターンを送信する PC ソフトウェア GUI
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU598.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWZ6A.PDF (322 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWZ8.ZIP (200 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWZ7A.ZIP (5114 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEU8A.ZIP (5377 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWZ5A.ZIP (587 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DLP コントローラとドライバ

DLPA2005DLP2010 と DLP2010NIR (0.2 インチ WVGA) の各 DMD 向け、DLP® PMIC/LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DLP コントローラとドライバ

DLPC3478DLP3010LC デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) 用 DLP® コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド デスクトップ 3D プリンタ向け、小フォーム・ファクタ、高解像度 DLP Pico のリファレンス・デザイン 英語版 2018/09/07
技術記事 Make desktop 3D printing more affordable with DLP® Pico™ technology PDF | HTML 2020/01/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。