TIDA-060048
車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン
TIDA-060048
概要
車載用緊急通報 (eCall) システムは効率性と診断機能を必要とするため、録音診断、スピーカー診断、低消費電力といった音声サブシステムに対する固有の要件が生じます。この設計は、当社の車載用 2 チャネル オーディオコーデックと Class-D オーディオ アンプを使用して eCall アプリケーションを作成する方法を示します。このリファレンスデザインでは、当社の設計における重要な要素および利点として、低消費電力と高効率、大音量で明瞭なオーディオ出力、内蔵の診断および保護機能についても示します。
特長
- CISPR 25 Class 5 放射型電磁波の制限を満たす
- 4 Ω 負荷出力電力経由で 22W
- 入力レコーディング統合型の故障診断および保護
- 内蔵スピーカ負荷診断機能
- TAC5312-Q1 用のレジスタ設定を含む
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDME52.PDF (342 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR43620-Q1 — 車載対応、3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ
オーディオ コーデック
TAC5312-Q1 — 104dB ADC、114dB DAC、高電圧入力、マイク バイアスと診断機能搭載、車載用ステレオ オーディオ コーデック
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ