TIDA-060043
56G リタイマ MCB QSFP-DD のリファレンス デザイン
TIDA-060043
概要
このリファレンス デザインは、56G PAM-4 リタイマである DS560DF410 を使用して、アクティブ電気ケーブル (アンプのような能動素子を内蔵したケーブル) アプリケーションで高速信号のイコライジングを実行する方法を示します。このデザインはモジュール コンプライアンス ボード (MCB) であり、信号を QSFP-DD コネクタからリタイマを介して入力と出力の両方の方向で SMA と MXP のコネクタにルーティングします。
特長
- 各方向に 8 つの独立したチャネル
- QSFP-DD ケーブルの互換性、入力と出力の両方に対応
- ホスト側の Huber-Suhner と SMA の互換性、入力と出力の両方に対応
- EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) または USB-to-I2C 通信により構成可能
- 関連するすべてのデバッグ用および構成ピンの制御および割り込み用のヘッダー
- 3.3V → {1.8V、1.2V} ドメイン用のオンボードの電力レギュレーション
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBZ9.PDF (182 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。