TIDA-060033

ブートストラップ高出力電圧拡張リファレンス デザイン

TIDA-060033

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高速、高電圧、電流帰還型アンプである THS3491 を 3 個使用し、1MHz で 50Vpp の正弦波電圧スイングを出力するほか、20Vpp の出力で 100MHz の広い信号帯域幅 (BW) を維持することもできます。高出力電圧スイングは、ブートストラップと呼ばれる手法を使用して、出力に対するアンプ電源電圧を変調することで実現されます。この技術は、常に推奨動作条件を維持しながら、アンプの使用可能な電源範囲を効果的に拡張します。

特長
  • 大出力電圧スイング:1MHz で 50 Vpp 以上
  • 最大電源電圧:±32V
  • 高容量性負荷ドライブ 100pF ~ 1000pF
  • 大信号ゲイン BW:20Vpp で 100MHz 複数のサブシステムに対応するスケーラブルな小型フォーム ファクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU844.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAP3.PDF (219 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAP2.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAP5.ZIP (1162 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG89.ZIP (678 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAP4.PDF (1670 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAP1.PDF (233 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3491900MHz、大電力出力、電流帰還型アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ブートストラップ高出力電圧拡張リファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/12/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。