TIDA-060029

LCRメータ アナログ フロント エンド リファレンス デザイン

TIDA-060029

設計ファイル

概要

TIDA-060029 リファレンス デザインは、自動バランス (平衡) 設定に基づくインピーダンス測定法を使用して、LCR メーター アプリケーション向けのアナログ シグナル チェーン ソリューションを提示します。

特長
  • 1Ω ~ 10MΩ の範囲にわたるインピーダンス値に対応し、広い範囲の各成分 (L、C、R) を測定
  • 最大 100kHz の動作周波数
  • 100Hz、1kHz、10kHz、100kHz の各周波数でテスト
  • 誤差 0.1% のインピーダンス精度
  • 本質的に安定性の高いシグナル チェーン動作
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUEU6B.PDF (1996 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM637.PDF (412 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM636.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM639.ZIP (888 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFV8.ZIP (602 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM638.PDF (733 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM635.PDF (264 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

BUF634A210MHz、250mA 高速バッファ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2810デュアルチャネル、高性能、27V、105MHz、RRIO、FET 入力のオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LCR メータ・アナログ・フロントエンド・リファレンス・デザイン (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。