TIDA-060027

持続的な高電圧や電気的過剰ストレスから各種 RS-485 トランシーバを保護する機能のリファレンス デザイン

TIDA-060027

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、正温度係数 (PTC) ヒューズと交流用シリコン ダイオード (SIDAC) を組み合わせて実装することにより、持続的な高電圧ストレスからトランシーバを保護します。このリファレンス デザインでは、この保護デバイスの組み合わせによって RS-485 トランシーバを保護する能力を示します。

特長
  • 15V 低電圧 SIDAC
  • 120/240V PTC ヒューズ
  • 代替デバイス テスト用予備パッド
  • ヘッダにより接続が容易
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU749.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM153.PDF (72 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM152.PDF (43 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM155.ZIP (399 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFL7.ZIP (1669 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM154.PDF (304 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM151.PDF (120 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1500最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 持続的な高電圧による過剰ストレスから RS-485 トランシーバを守る保護機能のリファレンス・デザイン 英語版 2019/09/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。