TIDA-060021

高インピーダンス アプリケーション向け、カスケード接続高ゲイン アクティブ ローパス フィルタのリファレンス デザイン

TIDA-060021

設計ファイル

概要

このデザインは、OPA2810 高速アンプを使用して、カットオフ周波数が 1MHz の 2 つのマルチ帰還 (MFB) ローパス フィルタ基板を提供します。4 次の基板では、ゲインが大きく鋭いロールオフ特性を備えた 4 次フィルタを実現します。ハイインピーダンス基板 (High-Z) は、前段の出力インピーダンスが大きいシステムに適した 2 次フィルタです。このリファレンス デザインに使用されている基板はどちらも、大きなゲインと広い電源電圧範囲を持つフィルタで、ノイズと歪みを最小化することに特化されています。

特長
  • カスケード接続されたローパス フィルタで、最大 40dB のゲインと、1MHz のカットオフ周波数を実現
  • 4 次および 2 次設計の複数のフィードバック トポロジ
  • 高ゲインの 2 次または 4 次フィルタ向け小型 2 段設計
  • 高い安定性により、オーバーシュートとリンギングを最小化
  • 低歪みと低ノイズの設計
  • JFET 入力の OPA2810 を使用し、低い入力ノイズ、高い同相信号除去比 (CMRR)、高速なスルーレートを実現
  • 広い電源電圧範囲と高い出力電圧に対応した設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU696B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ57.ZIP (171 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ56.ZIP (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ59.ZIP (1455 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFB9.ZIP (1777 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ58.PDF (254 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ55.ZIP (208 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2810デュアルチャネル、高性能、27V、105MHz、RRIO、FET 入力のオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高インピーダンス・アプリケーション向けの、カスケード接続された高ゲインのアクティブ・ローパス・フィルタのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2019/10/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。