TIDA-060020
HART 対応 PLC アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-060020
概要
このリファレンス デザインは、HART (Highway Addressable Remote Transducer)通信プロトコルをサポートするシングル チャネルの4mA~20mAアナログ入力モジュールであり、フィールド トランスミッタとプログラマブル ロジック コントローラ(PLC)との間の双方向デジタル通信を可能にします。プライマリ変数を表すループ電流は、電流検出抵抗を流れることで、電流と比例する電圧を生成します。この電圧は、高精度のデルタ シグマ、アナログ/デジタル コンバータ(ADC) (ADS1260)によりデジタル化されます。このデザインでは、DAC8740H モデムを使用して、電流ループ全体で HART 通信を実装します。ADS1260とDAC8740Hは外部のマイクロコントローラに接続されます。このマイクロコントローラはADS1260のサンプリングをコントロールし、HARTプロトコルをサポートするHARTソフトウェア スタックを内蔵しています。このデザインはデジタル絶縁、広い電源電圧範囲、ADC 用の高精度の外部基準電圧も特長としています。
特長
- 4~20 mA アナログ入力、HARTモデム付き
- 高精度ループ電流測定:0.05% 未満の FSR TUE
- HART 物理レイヤ準拠テスト済み
- 6V ~ 28V 電源入力
- ループ電流測定用の 20 の実効ビット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXB9.PDF (49 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | HART 対応 PLC アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/10/26 |