TIDA-060019

高速、電流シャント モニタのリファレンス デザイン

TIDA-060019

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、複数の高速アンプを使用した、ローサイドの双方向電流シャント モニタです。想定用途は、より高速な障害検出が役に立つ可能性のある各種アプリケーション、シングル シャントを使用するモーター制御、より高速なスイッチング周波数、より大きいゲイン、ADC サンプリング ノイズ全般の低減を重視する各アプリケーションです。このデザインは、1mΩ シャントのモニタに適した 10V/V のゲインを達成する、OPA365-Q1、OPA2836-Q1、OPA607 の各製品に対応しています。デフォルト構成は 45A 以下の各種システムを想定しており、Vcc が 2.2V ~ 5.5V の範囲である場合に、最大で ±50x Vcc の過渡を高精度センスします。このデフォルト構成は、モーター向けの TI の大半のマイコンが搭載している、3.3V、12 ビット内部 ADC の代表的なアクイジション期間に対応した、250ns 未満のセトリング タイムを達成します。このデザイン ガイドは、高速で高精度の電流共有や、システムの安全性と効率を基準として、必要な各種検討事項を再確認します。 

特長
  • 12 ビット、3.3V ADC (0.4mV) の条件で、1/2LSB を確保するためのセトリング タイムが 250ns 未満
  • 検証の目的で既存のボードに簡単に接続可能
  • 複数の種類のアンプやフィルタを迅速に比較可能
  • デフォルト ゲイン:10mV/A
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU814C.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM767.PDF (147 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM766A.PDF (226 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM769.ZIP (999 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFY7.ZIP (299 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM768.PDF (55 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM765.PDF (200 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2607デュアルチャネル、低消費電力、高精度、50MHz、非補償型 CMOS オペアンプ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA365-Q1車載向け、2.2V、50MHz、低ノイズ、単電源、レール ツー レール オペアンプ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2836デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2836-Q1車載、デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、VFB オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA607-Q1車載対応、50MHz、低消費電力、6V/V 安定化ゲイン、レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2607-Q1車載対応、デュアルチャネル、50MHz 非補償レール ツー レール出力 CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3652.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール ツー レール オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA607コスト重視のシステム向け、低消費電力、高精度、50MHz、非補償型 CMOS オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高速、ローサイド電流センスのリファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022/12/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ