TIDA-060001

SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン

TIDA-060001

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、AFE031 PLC (電力線通信) アナログ フロント エンドと C2000 MCU を接続し、周波数シフト キーイング (FSK) を使用する有線接続インターフェイス経由でデータを送受信します。このデザインは、FSK (fM:131.25KHz および fS:143.75KHz) を使用して特定の 33 ビット ワード パケットを送信する SunSpec 標準プロトコルを示すものです。ソーラー インバータから光電池 (PV) モジュールへの通信を行う統合システム ソリューションで、キープアライブ信号を供給することが目的です。

特長
  • 統合パワーライン ドライバ
  • プログラマブル Tx/Rx フィルタおよび Tx/Rx ゲイン制御機能
  • SunSpecプロトコル用に事前にプログラムされたオープン ソースのサンプル コード
  • 高分解能 PWM
  • EN50065 CENELEC バンド A、B、C、D をサポート
  • FSK、SFSK、OFDM をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項

このリファレンス デザインは、旧式の TIDA-00067 の代替品です。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU540.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRW85.PDF (1479 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW86.PDF (1404 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRW83.PDF (144 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW84.PDF (144 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRW88.ZIP (1644 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEN5.ZIP (288 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRW87.PDF (421 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRW81.PDF (296 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRW82.PDF (296 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Real-time digital power MCUs

TMS320F28075C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28377D-Q1車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28076120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G07オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28375S-Q1車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28374S1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28376S1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28379D-Q1車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28375S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28378S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
パワー オペアンプ

AFE031低インピーダンス ラインの駆動向け、1500mA、電力線通信 (PLC) 用途の統合型アナログ フロント エンド

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377SC2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28379S400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

TMS320F28075-Q1車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28377S-Q1車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28375DC2000™ 32 ビット MCU、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、12b ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377D-EP800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28374D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62177スヌーズ モード付き、28V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28376D800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、512KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28379D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28378D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド SunSpec®高速シャットダウン送信および受信のリファレンス・デザイン 英語版 2018/05/03
ホワイト・ペーパー Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018/07/27

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE C2000 MCU 用 C2000Ware