TIDA-050080

過電流保護機能搭載、高電圧パッシブ事前充電 (プリチャージ) のリファレンスデザイン

TIDA-050080

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、より新しく、より小型で、よりコスト効率の優れた部品を使用し、高電圧 DC バスに一般的な回路 (プリチャージ) を実装しています。このデザインは、絶縁型スイッチ ドライバである TPSI3100-Q1 を採用して複数の電圧ドメイン間の強化絶縁を実現するほか、FET (電界効果トランジスタ) を駆動するための 2 次側バイアス電源が不要です。TPSI3100-Q1 は、故障検出向けの内蔵デジタル コンパレータも搭載しています。このデザインは、過電流保護の目的でこの機能をに使用しています。このデザインの定格は 800V バッテリ管理システム (BMS) に適していますが、400V システムにも実装できます。

特長
  • 5kVRMS の強化絶縁
  • 絶縁型バイアス電源を内蔵
  • 800V のパワートレイン アーキテクチャをサポート
  • 低コストの過電流検出方式を実現
  • 2mF のコンデンサを 500ms で 800V まで充電する能力
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU948.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDB9.PDF (206 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDB8.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDC1.ZIP (1673 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGR8.ZIP (743 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDC0.PDF (729 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDB7.PDF (292 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPSI3100-Q1車載、17V ゲート電圧の供給が可能、デュアル絶縁型コンパレータ搭載、強化絶縁型スイッチ ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 過電流保護機能付き高電圧パッシブ プリチャージのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/10/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。