TIDA-050072
65W、GaN ベース、USB PD 3.0 USB-C アダプタのリファレンス デザイン
TIDA-050072
概要
このリファレンス デザインは、携帯電話やスマートフォン、ノート PC、タブレットなど多くの充電アプリケーションに適した 65W USB PD 3.0 アダプタを提示します。このデザインは、電流センス エミュレーション機能を搭載した統合型 GaN FET である LMG3624 を使用し、高い効率と電力密度を実現しています。疑似共振フライバックを採用して高効率を実現し、シンプルさと低スイッチング損失の間でバランスを維持します。
特長
- 25.29W/立方インチ (1.54W/立方 cm) の電力密度で、コンパクトなアダプタ設計向けに最適
- 90Vac 入力、全負荷時に 92.83% の効率
- 115Vac 入力、全負荷時に 94.09% の効率
- 230Vac 入力、全負荷時に 94.32% の効率
- ロスレス電流センシング機能を内蔵し、損失を 160mW 低減
- 115Vac 入力時に 30mW のスタンバイ消費電力
| 出力電圧オプション | TIDA-050072.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3.25 |
| 出力電力(W) | 65 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMC70.PDF (161 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト