TIDA-050056

高い電力密度、12VIN 入力、3.3V 出力、1A 降圧コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-050056

設計ファイル

概要

TIDA-050056 は、5V ~ 17V の入力電圧を受け入れる降圧コンバータのリファレンス デザインであり、設計スペースが非常に限られているアプリケーション向けを想定しています。  TPS629210-Q1 降圧コンバータを採用したこのリファレンス デザインは、入力電圧を 3.3V 出力に降圧し、高効率かつ低静止電流で最大 1A の負荷に電力供給できます。このデザインに使用されているインダクタは、DCR (直流抵抗) が約 138mΩ の 1.5μH インダクタです。すべての外部部品を含めたトータル ソリューション サイズは、20mm² です。このデザインは、動作時の静止電流 (IQ) を低減し、高効率の DC/DC 変換と小型ソリューション サイズを実現します。同じデザインを、TPS629210-Q1 とピン互換である TPS629210 デバイスにも適用できます。

特長
  • 20mm² の小型トータル ソリューション
  • 50mA/mm² の電力密度
  • 5V ~ 17V の入力電圧
  • 最大 1A の連続出力電流
  • 低静止電流 (IQ):4μA (標準値)
  • 動作時の接合部温度範囲:-40°C~150°C
出力電圧オプション TIDA-050056.1
Vin(最小)(V) 5
Vin(最大)(V) 17
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 3.3
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU843.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMA40.PDF (156 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA39.PDF (152 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA42.ZIP (10702 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG46.ZIP (5201 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA41.PDF (382 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA38.PDF (232 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS629210-Q1車載対応、SOT-583 封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 12Vin、3.3Vout、1A の高出力密度降圧コンバータのリファレンス・ デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。