TIDA-050055
インダクタ内蔵、高い電力密度、17V、3A、降圧コンバータ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-050055
概要
TIDA-050055 リファレンス デザインは、インダクタを内蔵した VIN 3V~17V の TPSM82903 降圧コンバータを採用しており、設計空間が非常に限定されたアプリケーションのために開発されました。このリファレンス デザインは、入力電圧を 1.2V の VOUT に降圧変換し、高効率かつ低静止電流で最大 3A の負荷電流を供給できます。すべての外部部品を含めたトータル ソリューション サイズは、20mm² です。このリファレンス デザインは高効率 DC/DC 変換を、業界最小の動作時静止電流 (IQ) で、しかも非常に小さいフットプリントで実現しています。
特長
- 20mm² の小型トータル ソリューション サイズ
- 150mA/mm² の電力密度
- 3V~17V の入力電圧
- 最大 3A の連続出力電流
- 低 IQ:4µA (標準値)
- 動作時接合部温度:-40°C ~ 125°C
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMAR2.PDF (119 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | インダクタを内蔵した大電力密度、17V 、3A 、降圧コンバータ・モジ ュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | PDF | HTML | 2021/12/20 |