TIDA-050052

電力密度の高い降圧 DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

TIDA-050052

設計ファイル

概要

TIDA-050052 リファレンス デザインは、TPS62903 を使用し、3V ~ 17V VIN 降圧型電圧コンバータであり、設計スペースが非常に限定されているアプリケーションに最適です。このリファレンス デザインは、入力電圧を 1.2V の VOUT に降圧変換し、高効率かつ低静止電流で最大 3A を供給できます。このデザインに使用されているインダクタは、DCR (直流抵抗) が約 48mΩ の 1μH インダクタです。すべての外部部品を含めたトータル ソリューション サイズは 25mm2 であり、業界最小の動作時静止電流 (IQ) を達成する、小型ソリューション サイズで高効率の DC/DC 変換を可能にします。

特長
  • 25mm2 の小型トータル ソリューション
  • 120mA/mm2 の電力密度
  • 3V~17V の入力電圧
  • 最大 3A の連続出力電流
  • 低 IQ:4μA (標準値)
  • 動作時の接合部温度範囲:-40°C~ 150°C
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU823.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM913.PDF (926 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM912.PDF (130 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM915.ZIP (876 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG19.ZIP (76 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM914.PDF (400 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM911.PDF (129 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS629031.5-mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、3A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 大電力密度 17V、3A 降圧コンバータのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/06/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。