TIDA-050050

MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、車載、1.3MP (メガピクセル) カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-050050

設計ファイル

概要

このカメラ モジュール リファレンス デザインは、イメージ信号プロセッサ (ISP) を内蔵した 1.3 メガピクセル イメージャと、12 ビット、100MHz の TI FPD-Link III シリアライザと組み合わせることで、車載運転支援システム (ADAS) での小型低コストのカメラのニーズに対応します。また、パワー マネージメント IC (PMIC) を採用しており、超小型のフォームファクタで 2 個のデバイスに電力を供給できます。

このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、生または処理済みの 2MP ビデオ データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した Power Over Coax (POC) の伝送を実現できます。

特長
  • 1 枚の 18mm × 18mm PCB に統合型電源を搭載した省スペース設計
  • 統合型 TPS650320-Q1 電源に 3 つの降圧コンバータと LDO を内蔵し、高効率と低ノイズの電源生成を実現
  • P2P 互換電源により機能安全アプリケーションを実現
  • DS90UB933-Q1 を使用して最大1MP/60fps のカメラ アプリケーションを実現
  • Omnivision 製 1.3MP OX01F10 イメージ センサにより、HDR YUV422、RGB888、RAW に対応
  • デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU829.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM991.PDF (272 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM990.PDF (157 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM993.ZIP (1177 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG36.ZIP (872 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM992.PDF (1501 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM989.PDF (353 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

FPD-Link SerDes

DS90UB933-Q11MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650320-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド YUV422、PMIC、FPD-Link III、POC を搭載した、車載用 1.3MP 低コスト・カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 PDF | HTML 2021/08/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。