TIDA-050045

Type 3 IEEE802.3bt 対応のアクティブ クランプ フォワード コンバータ向け PoE 受電 (PD) デバイスのリファレンス デザイン

TIDA-050045

設計ファイル

概要

この TI リファレンス デザインは、PoE を介した受電側デバイス (PD) 用 Type-3、Class 6、51W アクティブ クランプ フォワード コンバータを提示します。TPS23730 PD コントローラは、検出と分類を実施するほか、PWM コントローラが付属しています。このデザインでは、IP ネットワーク カメラやワイヤレス アクセス ポイントなどのアプリケーションで、37V ~ 57V の PoE 入力から、5Vレールを出力します。 

特長
  • IEEE802.3bt Type 3 準拠の PoE PD
  • フライバック構成またはアクティブ クランプ フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
  • EMI 低減に適した周波数ディザリング
  • 先進的なスタートアップ機能とヒカップ モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
  • 電力シグネチャを自動的に維持 (MPS)
  • ソフト ストップによるシャットダウン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU797.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM701.PDF (456 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM700.PDF (144 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM703.ZIP (5019 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFX4.ZIP (940 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM702.PDF (1681 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM699.PDF (444 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TLV4311.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23730高効率 DC/DC コントローラ搭載、IEEE 802.3bt type-3 class 1-6、PoE 2 PD

データシート: PDF
MOSFET

CSD18503Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Type 3 IEEE802.3bt 対応アクティブ クランプ フォワード コンバー タ PoE 受電デバイス リファレンス設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。