TIDA-050039

リチウムイオン バッテリのリファレンス デザイン用の単一セル ソーラーパネルからの環境発電

TIDA-050039

設計ファイル

概要

TIDA-050039 リファレンス デザインは、完全統合型同期整流昇圧コンバータ TPS61089 と単一セル ソーラー パネルを組み合わせてリチウムイオン バッテリを充電する方法を示しています。最大電力点 (MPP) サンプリング ネットワークの追加により、入力電圧を動的に制御してソーラー パネルからの電力伝送を最適化できます。

特長
  • 低い動作入力電圧範囲:0.4V~0.6V
  • 最大電力点 (MPP) を固定
  • 最大充電電流:200mA
  • 高効率
  • シンプルかつフレキシブル
出力電圧オプション TIDA-050039.1
Vin(最小)(V) .4
Vin(最大)(V) .6
Vout (Nom) (V) 3.8
Iout(最大)(V) .2
出力電力(W) .76
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU778.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM402.PDF (115 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM401.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM404.ZIP (1577 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFQ7.ZIP (1175 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM403.PDF (522 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM400.PDF (140 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LPV321-Nシングル、5V、152kHz、低静止電流 (9μA)、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV7042オープン ドレイン出力、デュアル、ナノパワー、コンパレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25480F3ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA 封止、159mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS610892.0mm x 2.5mm VQFN パッケージ封止、12.6V、7A の統合型、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF33121.25V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 単一セル・ソーラー・パネルからのリチウムイオン・バッテリ向け環境発電のリファレンス・デザイン 英語版 2020/01/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。