TIDA-050033
スマート メータ PLC モジュールのバックアップ電源のリファレンス デザイン
TIDA-050033
概要
TIDA-050033 リファレンス デザインでは、スマート メータ PLC モジュール用のバックアップ電源ソリューションを紹介します。コスト効率の優れた昇圧コンバータの TLV61048 を使用することで、最低動作電圧が拡張され、スーパー キャパシタの使用率が最大化されます。サイズが小さい (容量が小さい) スーパー キャパシタを選択できるため、全体的な部品表 (BOM) を削減できます。
特長
- サイズが小さいスーパー キャパシタは同じ負荷デリバリを実現するために使用可能
- 高効率
- スーパー キャパシタの最小動作電圧:1.3V
- 約 60mA のリニア チャージャ
| 出力電圧オプション | TIDA-050033.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 1.3 |
| Vin(最大)(V) | 2.5 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | .2 |
| 出力電力(W) | 2.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM316.PDF (56 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | スマート・メーター PLC モジュール・バックアップ電源のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/10/30 |