TIDA-050031
車両緊急通報アプリケーション向けバックアップ バッテリ電源のリファレンス デザイン
TIDA-050031
概要
このリファレンス デザインは車両緊急通報アプリケーション向けです。1 セルの LiFePO4 をバックアップ バッテリとして使用します。最小のバックアップ バッテリ電圧は、ブースト コンバータ TPS61088-Q1 付きで最小 2V までです。最大出力電力は 8 V/1.7A です。このリファレンス デザインは、低コスト、高効率、小型を実現します。競合する統合型ソリューションに比べて優れている点は、バックアップ バッテリからの昇圧がはるかに高効率であり、冗長性が低いことです。
特長
- 幅広い入力電圧範囲:3.8~36V
- 100mA リニア チャージャ
- 最低 2V のバックアップ バッテリ電圧で 8V/1.6A を出力可能
- 高効率
- 低コスト
| 出力電圧オプション | TIDA-050031.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2 |
| Vin(最大)(V) | 3.4 |
| Vout (Nom) (V) | 9 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 13.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM347.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車両緊急通報、eCall、T-Box (テレマティクス・ボックス) 向け、バックアップ・バッテリ電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022/12/01 |