TIDA-050028

ソリッド ステート ドライブモジュール向けの eFuse 搭載、VBus 保護機能のリファレンス デザイン

TIDA-050028

設計ファイル

概要

TIDA-050028 リファレンス デザインは、SSD モジュールのフロント エンド保護機能を実現し、3.3V、1.8V、および 1.5V という標準的な各レールに対応するフル機能の電源ツリーを提示します。このデザインはサイズが最適化されており、お客様が適切な集積回路保護デバイス、負荷スイッチ、DC/DC コンバータを選択するために役立ちます。

特長
  • 最大 3A の標準 3.3V、1.8V、および 1.5V の各レール用のフル機能 SSD 電源ツリーにより、負荷スイッチおよび DC/DC をシステム設計で適切に選択可能
  • TPS2595 eFuse の高速過電圧クランプ機能により、安定性が高く信頼性の高いシステム パワー バス VBus を保証
  • ディスクリート MOSFET ソリューションと比較して、ソリューションのサイズとオン抵抗を低減する負荷スイッチ
  • すべてのスイッチング電源レールは突入電流を制限するスルーレート制御を内蔵
出力電圧オプション TIDA-050028.1 TIDA-050028.2 TIDA-050028.3 TIDA-050028.4 TIDA-050028.5 TIDA-050028.6 TIDA-050028.7
Vin(最小)(V) 2.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 1.4
Vin(最大)(V) 18 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3 2.8 1.15 1.5 2.8 12 3.3
Iout(最大)(V) 3.7 1.5 1 .5 1.5 .1 .05
出力電力(W) 12.21 4.2 1.15 .75 4.2 1.2 .165
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Hot Swap Other Other Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Boost- Integrated Switch Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU722.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZP8.ZIP (172 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZP7.ZIP (80 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZQ0.ZIP (3228 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG7.ZIP (488 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZP9.ZIP (706 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZP6.ZIP (435 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV743Pイネーブル搭載、300mA、低静止電流 (Iq)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61372負荷切断機能付き 16V / 3.6A 同期整流昇圧

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS628211% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS628221% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット スワップ コントローラ

TPS2595過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22976調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能搭載、2 チャネル、5.7V、6A、14mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22975調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能と、サーマル シャットダウン機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)モジュール向け eFuse 搭載、VBus 保護機能のリファレンス・デザイン 英語版 2019/05/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。