TIDA-050027
省電力の最大化向けにフレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス デザイン
TIDA-050027
概要
TIDA-050027 リファレンス デザインは、テレビ プラットフォーム用のパワー ディストリビューション ソリューションです。この設計は、一般的な電圧レールとペリフェラルをエミュレートする構成により、LCD TV や OLED TV など、多様なテレビ電源アーキテクチャのリファレンス デザインとして使用できます。入力では eFuse を使用して短絡保護を実現しますが、同時に高効率の降圧コンバータによりコア レール、常時オンのレール、ペリフェラル レールに必要な電力を供給します。さらに、特定の周辺機器には、低 IQ 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) がクリーンなデジタル電源レールを提供します。これらの電源部品に加えて、制御されたスルーレートで負荷スイッチが電圧を制御することで、電源シーケンスの設定と消費電力の節約が可能です。さらに、内蔵負荷スイッチは BOM (部品表) 点数を減らし、ソリューション サイズを小型化すると同時に、自己保護機能も備えています。
特長
- 一般的な TV レール用のフル機能電源ツリーにより、負荷スイッチ、降圧コンバータ、LDO をシステム設計で適切に選択可能
- 高速過渡応答と、BOM (部品表) 点数の削減によるソリューションの小型化を実現する高効率降圧型コンバータ
- 保護機能を内蔵し、長いシステム寿命を実現する信頼性の向上に貢献
- 未使用の負荷をスイッチング オフにすることでシステムの効率を高め、スタンバイ電流を低減
- 複数のロード スイッチにより、ディスクリート FET ソリューションと比較して、ソリューション サイズが小型化し部品点数が減少
| 出力電圧オプション | TIDA-050027.1 | TIDA-050027.2 | TIDA-050027.3 | TIDA-050027.4 | TIDA-050027.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 | 12 | 5 | 5 | 3.3 |
| Vin(最大)(V) | 16 | 16 | 5 | 5 | 3.3 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 1 | 1.5 | 3.3 | 1.8 |
| Iout(最大)(V) | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 出力電力(W) | 20 | 6 | 3 | 3.3 | 1.8 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZM7A.PDF (61 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | フレキシブルなパーティションを採用したマルチレール TV 電源のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2019/12/09 |