TIDA-050022

100VIN 未満 DC/DC コンバータ向け電力段のリファレンス デザイン

TIDA-050022

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、120V ハーフブリッジ MOSFET ドライバである UCC27282 と、100V パワー MOSFET である CSD19531 をベースとして、高周波電力段の設計を実装しています。このデザインには、高効率スイッチおよびフレキシブルな VGS 動作範囲という特長があるので、全体のゲート ドライブ損失と導通損失を小さくし、最高の効率を達成することができます。この電力段デザインは、テレコムのブリック電源モジュール、ソーラー インバータ、DC モーター ドライブなど、スペースの制約が厳しい多くのアプリケーションに広く適用可能です。

特長
  • 最大 1MHz のスイッチング周波数を使用する、小型の 100V 電力段デザイン
  • クロス導通保護機能搭載、ハイサイドとローサイドのそれぞれに対応する独立した PWM 入力
  • 16ns の短い伝搬遅延時間、代表値 1ns の平衡型遅延
  • ドライバ VDD 動作範囲:6V ~ 16V
  • 高ノイズ環境への耐性がある負電圧機能
  • 低スタンバイ電流で有効化
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU721A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZO8.PDF (124 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZO7.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZP0.ZIP (633 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG5.ZIP (456 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZO9.PDF (1020 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZO6.PDF (235 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27284120V 3A half-bridge gate driver with 5V UVLO and enable options

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27282120V 3A half-bridge gate driver with 5V UVLO, interlock, and enable options

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 100VIN 未満の DC/DC コンバータ向け出力段のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。