TIDA-050021

スマート メーター向け GSM モジュール バックアップ電源のリファレンス デザイン

TIDA-050021

設計ファイル

概要

TIDA-050021 は、GSM モジュール用のバックアップ電源です。単純なチャージ ポンプ回路を追加することで、このリファレンス デザインはスーパーキャパシタの電圧が 1V まで低下しても、3.8V、2A の出力電力を供給できます。これにより、スーパーキャパシタに保存されているエネルギーを最大限に使用できます。

特長
  • スーパー キャパシタの電圧範囲:0.9V ~ 2.7V
  • 最大出力電力:3.8V、2A
  • 高効率
  • 小型サイズ
  • およそ 0.8A の大電流リニア チャージャです
出力電圧オプション TIDA-050021.1
Vin(最小)(V) .9
Vin(最大)(V) 2.7
Vout (Nom) (V) 3.8
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 7.6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU668.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYD9.PDF (121 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYD8.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYE1.ZIP (552 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF61.ZIP (1055 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYE0.PDF (592 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYD7.PDF (158 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スマート・メーター向け GSM モジュール・バックアップ電源のリファレンス・デザイン 英語版 2019/01/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。