TIDA-050016
Type-C ポートの短絡保護機能のリファレンス デザイン
TIDA-050016
概要
この USB Power Delivery (PD) のリファレンス デザインは、TPD6S300A 統合チップを USB Type-C パススルー基板に設定したものです。このデザインは、短絡保護回路を持つ 2 つの Type-C ポートが接続されているアプリケーションをシミュレートしており、VBUS を CC および SBU ピンへ手動で簡単に短絡する方法を提供します。この機能を実証するため、デバイスの両方のコネクタ サイドと、押しボタン スイッチを組み合わせて使用します。
特長
- ボタン操作により、CC、SBU ピンを VBUS に短絡
- CC、SBU、VBUS、VIN_3V3 ピンのテスト ポイント
- CC および SBU ピンの過電圧保護
- CC、SBU、DP、DM ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護
- 非準拠の Type-C 製品に対応した入力範囲の広い電源
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYN6.PDF (36 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Type-C ポートの短絡保護のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/01/30 |