TIDA-050010

LiSOCl2 バッテリを使用するスマート メータでの NB-IoT モデム用電源のリファレンス デザイン

TIDA-050010

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、LiSOCl2 バッテリ アプリケーションでのスマート メータに使用する NB-IoT (Narrow Band-Internet of Things) 用の電源ソリューションです。このデザインはスタンバイ電流が小さく、効率の高いソリューションで、バッテリ使用時間を 50% 以上延長できます。

特長
  • 2V ~ 4V の動作入力電圧、固定出力電圧 3.6V、出力電流は最大 320mA
  • 軽負荷条件で 1μA の静止電流
  • 開放負荷条件下、85°C で約 4μA のスタンバイ電流
  • 10mA ~ 320mA 時に最大 93% の効率
  • 広い入力電圧範囲と高効率によりバッテリ動作時間を延長
  • 容易なテストで NB-IoT の負荷特性をシミュレート
  • 必要な外付け部品数が最小限の小型サイズ ソリューション
出力電圧オプション TIDA-050010.1
Vin(最小)(V) 2
Vin(最大)(V) 4
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout(最大)(V) .32
出力電力(W) 1.152
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU613.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX72.PDF (96 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX71.PDF (57 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX74.ZIP (593 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEW5.ZIP (1818 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX73.PDF (456 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX70.PDF (139 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18533KCSシングル TO-220 封止、6.3mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61099800nA 超低静止電流、0.7Vin の同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

LMC555低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LiSoCL2 バッテリを使用したスマート・メーター内 NB-IoT モデム向け電源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/10/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。