TIDA-03042

ウェアラブル アプリケーション用小型 I2C 制御シングルセル チャージャのリファレンス デザイン

TIDA-03042

設計ファイル

概要

このシングルセル チャージャのリファレンス デザインは、設計スペースが非常に限定的な各種ウェアラブル アプリケーションに適しています。TIDA-03042 は、I2C 制御を経由してホスト コントローラと組み合わせた動作が可能であり、5V、9V、12V いずれかの入力アダプタに対応し、最大 1.5A の充電電流を供給することができます。チャージャの実際のデザインが必要とするのはわずか 1.7cm² の面積であり、高い充電効率を達成すると同時に、合計部品点数とボード サイズの最小化に寄与します。

特長
  • 最大 1.5A を供給するシングル セル チャージャ
  • 0.5A と 1.5A の供給時に 92% の充電効率
  • 軽負荷動作を考慮した、低消費電力の PFM (パルス周波数変調) モード
  • 広い入力電圧動作範囲:3.9V ~ 14V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCW5.PDF (1311 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQG6.PDF (53 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQG5.PDF (33 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQG8.ZIP (1986 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDB2.ZIP (150 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQG7.PDF (129 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQG4.PDF (242 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25898パワー パス搭載、高い入力電圧向け Maxcharge(TM) 採用、I2C、1 セル、4A 降圧バッテリ チャージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Tiny Single-Cell Charger Reference Design for Wearable Applications 2017/03/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。