TIDA-020069

車載、高電圧インターロック ループ (HVIL) のリファレンス デザイン

TIDA-020069

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電気自動車 (EV) 内でバッテリを高電圧ケーブルに接続する際に、安全回路として動作する高電圧インターロック ループ (HVIL) の設計方法を提示します。このデザインは、アンプ、コンパレータ、LDO、ロジック ゲートの組み合わせを使用して、HVIL コネクタの状態を表すアナログ測定値とデジタル測定値の両方を取得します。

特長
  •  LED 表示を使用し、広範囲にわたるインターロック ループの障害診断を把握         
  •  構成可能な定電流生成機能         
  •  アナログ出力信号とデジタル出力信号の各種オプション         
  •  障害状態監視のスレッショルドは調整可能         
  •  単方向インターロック システム     
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU936.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMCZ3.PDF (248 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCZ2.PDF (340 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCZ5.ZIP (1573 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP4.ZIP (572 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCZ4.PDF (791 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCZ1.PDF (410 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9002-Q1車載グレード、コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
XOR (排他 OR) ゲート

SN74HCS86-Q1車載、シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V 低消費電力 XOR(排他 OR)ゲート

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV9034-Q1車載対応、120ns 遅延、5.5V、低電圧、高性能、クワッド、プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74HCS08-Q1車載対応、シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、高速 (12ns)、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載、高電圧インターロック ループ (HVIL) の リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/09/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。