TIDA-020040

車載対応、過渡保護と過電流保護向けフィルタのリファレンス デザイン

TIDA-020040

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載システムで一般的に発生する電圧過渡と電流過渡現象に対処する保護システムを提示します。このリファレンス デザインは、プレミアム オーディオ アンプを想定し、機能、サイズ、保護機能を最適化すると同時に、電力密度を犠牲にしていません。

特長
  • 理想ダイオード コントローラは、複数の外部の双方向 N チャネル MOSFET に対応しているほか、理想ダイオード整流器をエミュレートします
  • アナログ電流監視機能と過電流保護機能
  • 可変ロード サイズに合わせて容易にスケーリング可能なソリューション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU793.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM720.PDF (212 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM719.PDF (97 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM722.ZIP (2085 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFX8.ZIP (726 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM721.PDF (874 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM718.PDF (230 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA302-Q1AEC-Q100、デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ

データシート: PDF
理想ダイオードと OR コントローラ

LM7481-Q1車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用過渡保護および過電流保護フィルタのリファレンス・デザイ ン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020/06/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。