TIDA-020033

車載クラス H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デザイン

TIDA-020033

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、クラス H オーディオと追跡型電源採用のオーディオ サブシステムを紹介します。TAS6584-Q1 オーディオ アンプは、デジタル オーディオ入力のエンベロープを追跡し、LM5123-Q1 の昇圧出力電圧を調整して、外部マイコンなしで電力効率の要件を満たします。このリファレンス デザインは、効率の向上、放熱性能の改善、総フットプリントの低減につながります。加えて、このリファレンス デザインを活用すると、車載オーディオ アーキテクチャの他の部分に対して最小限のソフトウェア変更を加えるだけで、プラグ アンド プレイ対応のクラス H を実装することができます。

特長
  • 自己完結型の Class-H 制御により、外部アンプ アプリケーションを簡単に実装し、追加のデジタル電源コントローラやソフトウェアの必要性を最小限に抑えることが可能
  • 外部過渡電圧、バッテリ逆接続条件、システム過電流イベントに対処する入力保護回路を搭載
  • このリファレンス デザインは、電流センス機能と統合型の Class-H 制御機能を搭載した、業界初の車載対応 45V Class-D オーディオ アンプである TAS6584-Q1 を使用。このデザインは、最大出力電力と忠実度の高い (ハイファイ) オーディオを実現
  • このデザインは LM5123-Q1 も搭載。この製品は 2.2MHz で動作し、広い入力電圧範囲 (VIN) と低静止電流 (Iq) に対応する同期整流昇圧コントローラであり、TRACK ピンを搭載しているので、電源トラッキング設計の簡略化に貢献
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項

このリファレンス デザインのテスト データは、ご請求に応じて提供します。ご注文

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU842A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51231-Q12.2MHz 広い入力電圧範囲 (VIN) 同期整流昇圧コントローラ、出力電圧トラッキング付き

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA302-Q1AEC-Q100、デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ

データシート: PDF
DC/DC controllers

LM5123-Q12.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
車載オーディオ アンプ

TAS6584-Q1車載、電流センス機能搭載、45V、10A、デジタル入力、4 チャネル Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM7481-Q1車載対応、B2B (双方向) NFET を駆動するアクティブ整流機能搭載、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載 Class-H オーディオおよびトラッキング電源のリファレンス デ ザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/11/27