TIDA-020027

車載用フル機能サイドミラー モジュール リファレンス デザイン

TIDA-020027

設計ファイル

概要

最新の高級車のサイド ミラーは、利便性の高い機能を多数搭載しており、ミラーの X-Y 方向の単純な制御を上回る、より適切でより安全な運転環境に貢献しています。以下の機能が該当します。ぎらつきを低減する自動調光型ミラー、狭い駐車場所で破損を防止するミラー アッセンブリ格納機能、死角にある物体検出とパドル ライト (フット ライト) と方向指示器 (ウィンカー) 向けの LED インジケータ、寒冷条件下でのミラーのデフォッガ (霜取り) と除氷向けのヒーター。これらの各機能を追加するには、より多くのエレクトロニクスが必須です。したがって、車載エレクトロニクス設計者の皆様が希望するのは、負荷要件の変化に合わせてスケーラビリティを実現できる、マルチファンクションの統合型ソリューションです。このリファレンス デザインは、エレクトロニクスの設計に関するこの種の検討事項に関する出発点を、小型フォーム ファクタ ソリューションで実現しています。

特長
  • ミラーの X-Y 方向での角度制御向けの 300mA モーター ドライバ
  • ミラー アッセンブリ格納機能向けの 8A モーター ドライバ
  • ミラー ヒーター向けの 16mΩ パワー スイッチ
  • エレクトロクロミック ミラー ドライバ
  • 3 個の 300mA LED ドライバ
  • 通信向けの LIN インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA36.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM681.PDF (199 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM680.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM683.ZIP (953 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFX0.ZIP (1501 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM682.PDF (844 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM679.PDF (346 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LM2904B-Q1車載グレード、-40℃ ~ 125℃ 動作、デュアル、36V、1.2MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8873-Q1車載対応、電流フィードバック機能内蔵、電流検出 40V、10A の H ブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
システム ベース チップ (SBC)

TLIN1028-Q1車載対応、電圧レギュレータ内蔵、LIN (Local Interconnect Network) トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ハイサイド スイッチ

TPS1HB16-Q1車載、調整可能な電流制限機能搭載、40V、16mΩ、1 チャネル スマート ハイサイド スイッチ

データシート: PDF | HTML
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ

DRV8906-Q1車載、高度な診断機能搭載、40V、6A、6 チャネル、ハーフブリッジ モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用フル機能サイド ミラー モジュール リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。