TIDA-020023
高精度電流センサ搭載、車載比例ソレノイド ドライブのリファレンス デザイン
TIDA-020023
概要
このリファレンス デザインは、シンプルなプッシュプル出力コンパレータと、高精度の統合型電流シャント モニタを使用して、高精度の比例ソレノイド ドライブを示します。比例ソレノイドの高精度で精密な制御は、滑らかな運転を実現するために、自動車のオートマチック トランスミッションで特に必要とされています。このデザインは、ソレノイドの高精度位置制御に影響を及ぼす 2 つの主要な要因として、広い温度範囲にわたるドライブ精度と電流センス精度に対応しています。
特長
- 電流センスの精度は 0.5%(FSR、フルスケール レンジ)
- 駆動周波数とデューティ サイクル:1kHz
- 内蔵シャントにより、大きなダイナミック レンジにわたって高い精度を実現
- 低い温度ドリフト
- 広い同相モード:-4V ~ 80V
- PWM除去が強化されたハイサイド ドライブ、ハイサイド ソレノイド モニタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZJ7.PDF (93 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高精度電流センサ搭載、車載、比例ソレノイド・ドライブのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/07/15 |