TIDA-020018
DC/DC および OBC アプリケーション用の車載用、シャント ベース絶縁電流センサのリファレンス デザイン
TIDA-020018
概要
このリファレンス デザインは、ハイブリッド車と電気自動車の DC/DC コンバータとオンボード チャージャ(OBC)の各アプリケーション内のハイサイド 1 次電流センシングを紹介します。電流検出に絶縁型シャントのアプローチを採用し、高精度、直線性、堅牢性などいくつかの利点を実現しています。ただし、一般的に絶縁型アンプは入力範囲が広いので、シャントの消費電力が大きくなる結果をもたらします。この問題を解決するために、このリファレンス デザインは入力範囲の狭い絶縁アンプを使用し、消費電力を低減すると同時に、シャント ベースのアプローチによる利点を維持しています。
特長
- +/-50mV の狭い入力範囲により、シャントの消費電力を低減
- 絶縁型アンプ採用で、3us のレイテンシ (高速応答)
- CMTI が 140kV/µs (代表値)、70kV/µs (最小値) のハイサイド電流センス回路
- -40℃ ~ 125℃ の温度範囲にわたって、キャリブレーションなしの精度は誤差 1% 未満 (AMC 出力)
- 差動またはシングル エンド ADC との直接インターフェイス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYO1.PDF (38 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | DC/DC および OBC アプリケーション用の車載用、シャント・ベース絶縁電流センサのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/01/30 |