TIDA-020009

車載テールランプ向け、デュアル ステージ(SEPIC + リニア)スタティック LED ドライバ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-020009

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、リア コンビネーション ランプ (RCL) などの車載用テール ライト アプリケーションに搭載されている LED を駆動するソリューションの詳細について説明します。さまざまなリア ライト機能に対応する複数のリニア ドライバを搭載しており、これらの LED ドライバは SEPIC LED 電源から電力を供給されます。昇降圧 SEPIC LED 電源により、コールド クランクを含めたさまざまなバッテリ電圧での動作が可能になるほか、このデザインはソリューション サイズと効率を最適化すると同時に、CISPR 25 の伝導型および放射型の電磁波要件を満たしています。

特長
  • コールド クランク時も動作
  • CISPR 25 class 5 準拠
  • 昇降圧動作 (SEPIC)
  • 包括的な診断機能 (開路/短絡/単一 LED 短絡)
  • 1 個の障害発生時に全体を障害扱いにする機能をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU644A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXS4.PDF (276 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXS3.PDF (58 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXS6.ZIP (1565 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF15.ZIP (491 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXS5.PDF (294 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXS2.PDF (340 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92611-Q1車載、300mA 出力、開路と短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92610-Q1車載、450mA 出力、開路と短絡と単一 LED 短絡の検出機能搭載、シングルチャネル LED ドライバ。

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載対応、デュアル・ステージ (SEPIC + リニア)、スタティック LED ドライバ・モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023/01/23
ホワイト・ペーパー 車載 LED ドライバ回路の基礎 英語版 2019/05/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。