TIDA-020008
車載対応、パワー シートのリファレンス デザイン
TIDA-020008
概要
このリファレンス デザインは、双方向と単方向両方のモーター ドライブを使用して、車載パワー シートのようなモーター駆動アプリケーション向けの駆動回路と制御回路を提示します。また、高い堅牢性と包括的な診断機能を実現し、小型フットプリントのボードを使用してブラシ付きDCモーターを駆動する方法を示します。このデザインは、モーター駆動の快適性と利便性を向上させるオプションを追加するソリューションや、リレー ベースの回路を、よりスマートで機能の豊富なデバイスに置き換えるソリューションを提示します。
特長
- ブラシ付き DC モーター向けの双方向ドライブ-複数の外部 FET を使用する場合の 30A ピーク、複数の内蔵 FET を使用する場合の 10A ピーク
- ランバー (腰部) ポンプとバルブ向けの単方向ドライブ
- すべてのモータから多重化された電流センス信号
- バッテリ逆接続とロードダンプ保護
- 各駆動回路の基板の小さなフットプリント
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXF6.PDF (62 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B82-Q1 — 車載対応、イネーブル搭載、 AEC-Q100 グレード 0 とグレード 1 に対応、300mA、バッテリ直結型 (40V)、超低静止電流 (IQ) LDO
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8873-Q1 — 車載対応、電流フィードバック機能内蔵、電流検出 40V、10A の H ブリッジ モーター ドライバ
ロード スイッチ
TPS22810-Q1 — 車載対応、調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、1 チャネル、18V、2A、79mΩ のロード スイッチ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 車載用パワー・シートのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2018/11/07 |