TIDA-020004
デュアル CAN FD 経由のオブジェクト データ出力機能搭載、車載 RFCMOS 77GHz レーダー モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-020004
概要
このリファレンス デザインは、76 ~ 81GHz レーダ センサ モジュール向けのソリューションです。オンボード電源は、車載バッテリからの入力を、レーダ AFE、プロセッサ、CAN-FD トランシーバが必要とする複数の電圧レールに変換します。車載用のフロントまたはコーナーのレーダ システムで使用できる小型フォーム ファクタの PCB に、これらの機能すべてを搭載しています。
特長
- 2 x 77GHz TX と 4 x 77GHz RX に対応し、モノリシック集積した AFE とチャープ生成機能を搭載して、サイズ最適化した RF(無線周波数)フロント エンド
- 高効率の電源ソリューションにより、低発熱を実現し、モジュール全体の温度上昇を抑制
- バッテリからの電力直接供給が可能で、ロード ダンプと自動車の各種過渡に対処
- ECU との通信用に、CAN FD 経由でデータを出力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYE3.PDF (38 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
CAN トランシーバ
TCAN1042GV-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A52-Q1 — 車載、2A、低 VIN (1.1V)、低ノイズ、高精度、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | デュアル CAN-FD 上で物体データを出力する車載用 RFCMOS 77GHz レーダー・モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/01/29 | ||
| アプリケーション概要 | The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/11/23 |