TIDA-020003
MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link III、POC を搭載した、車載 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-020003
概要
このカメラ モジュール リファレンス デザインは、2 メガピクセルのイメージャと 4Gbps のシリアライザを組み合わせる方法で、車載システムに搭載する小型カメラのニーズを満たします。また、単一のパワー マネージメント (PMIC) を使用して、電源監視と電圧監視を実施します。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、無圧縮の 2MP ビデオ データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した power over coax (POC) の伝送を実現できます。
特長
- 21 x 21mm の単一 PCB に収容可能なディスクリート電源を採用したスペース最適化設計
- パワー マネージメントと電圧監視を単一 IC で実現
- ソニー製の 2 メガピクセル IMX390 イメージ センサ
- MIPI CSI-2 インターフェイス経由の RAW (未加工) ビデオ データを供給
- 4Gbps の DS90UB953 を使用して、高解像度のカメラ アプリケーションを実現
- デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM386.PDF (278 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650330-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC)
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650331-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650332-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650333-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650320-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | MIPI CSI-2、PMIC、FPD-Link III、POC を搭載した、車載用 2MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2020/01/17 |