TIDA-020002
MIPI CSI-2 ビデオ インターフェイス、FPD-Link III、POC を搭載した車載用 2MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-020002
概要
このカメラ モジュールのリファレンス デザインは、2 メガピクセルの撮像素子と 4Gbps のシリアライザを組み合わせることで、車載システム用小型カメラの要求に対応しています。また、非常に小さなフォーム ファクタで、両方のデバイスに電力を供給し、電圧を監視します。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、無圧縮の 2MP ビデオ データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した電力供給(power over coax)の伝送を実現できます。
特長
- 20 x 20mm の単一 PCB に収容可能なディスクリート電源を採用したスペース最適化設計
- 高効率化と低ノイズ化に向けて最適化した電源
- Sony® 製の 2 メガピクセル IMX390 イメージ センサ
- MIPI CSI-2 インターフェイス経由の RAW (未加工) ビデオ データを供給
- すべてのレールに対する高精度電圧監視機能を搭載
- 4Gbps の DS90UB953 を使用して高分解能のカメラ アプリケーションに対応
- デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
- 設計上の検討事項と BOM 解析に関する資料が付属
- 外部フレーム同期機能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ12.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62423-Q1 — ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 800mA 降圧コンバータ
FPD-Link SerDes
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | MIPI CSI-2 ビデオ・インターフェイス、FPD-Link III、POC を搭載した車載用 2MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/03/01 |