TIDA-020000

POL PMIC、FPD-Link III、スーパーバイザ、POC を搭載した車載 2.6MP カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-020000

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載システム内での小型カメラのニーズに対応するために、2.6 メガピクセルと 4Gbps のシリアライザを組み合わせるとともに、両方のデバイスに関する電源監視機能と電圧監視機能を搭載し、超小型フォーム ファクタに実装しています。このデザインは、リモート車載用カメラ モジュールをディスプレイやマシン ビジョン処理システムに同軸ケーブルで接続し、データと電力の両方を伝送する、高速シリアル インターフェイスを搭載しています。このリファレンス デザインが使用している TI の 4Gbps FPD-Link III SerDes テクノロジーにより、1 本の同軸ケーブルを使用して、無圧縮の 2.6MP ビデオ データ、双方向の制御信号、同軸ケーブルを使用した power over coax (POC) の伝送を実現できます。

特長
  • スペースを最適化した設計により、20 × 20mm の単一 PCB に実装可能
  • 付加的な電源統合の目的でポイント オブ ロード パワー マネージメント IC (PMIC) を使用しており、電源監視と電圧監視の両方を小型フォーム ファクタに実装することが可能
  • 2.6MP のイメージ センサ AR0233 は、最大 24 ビットの MIPI CSI-2 HDR 未加工イメージ データを供給
  • デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 Fakra 同軸コネクタを 1 個実装
  • 追加診断機能により ASIL アプリケーションに対応
  • 設計上の考慮事項と特性テスト データが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU776.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM392.PDF (171 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM391.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM394.ZIP (680 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFQ5.ZIP (672 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM393.PDF (872 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM390.PDF (273 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62162-Q13 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UB953-Q12MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650002-Q12.25MHz、降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS パワー・マネージメント IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3703-Q1リセット時間遅延機能搭載の車載、高精度ウィンドウ・スーパバイザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド POL PMIC、FPD-Link III、スーパーバイザ、POC を搭載した車載 2.6MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2020/01/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01323 ADAS 向けマルチセンサー ハブのリファレンス デザインで、クアッド 4Gbps FPD-Link III、デュアル CSI-2 出力、および PoC 対応

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。