TIDA-01638

バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン

TIDA-01638

設計ファイル

概要

TIDA-01638 リファレンス デザインは、冗長型電源を採用したパワー マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。

特長
  • 5μs の遷移時間と外部の電圧リファレンスが、シームレスな切り替えに貢献
  • 優先順位を設定できる電力供給源の選択
  • 過電圧保護と電流制限
  • ホット プラグ保護機能
  • 入力セトリングとソフト スタートの制御
  • ステータス出力インジケータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU631.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

PDF | HTML
TIDRXG8.PDF (158 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

PDF | HTML
TIDRXH5.PDF (59 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

PDF | HTML
TIDRXH6.PDF (1213 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEZ1.ZIP (1635 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

PDF | HTML
TIDRXH1.PDF (868 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

PDF | HTML
TIDRXG7.PDF (239 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シリーズ電圧リファレンス

REF33252.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS2121シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2595過電圧保護機能搭載、小型 WSON パッケージ封止、2.7V ~ 18V、34mΩ、0.5 ~ 4A eFuse

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5642014.5V ~ 17V 入力、4A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 2018/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。