TIDA-01635

90Hz リフレッシュ レートの仮想現実 (VR) / 拡張現実 (AR) ディスプレイ向けバックライトと LCD バイアスのリファレンス デザイン

TIDA-01635

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ウェアラブル デバイス、特に拡張現実 (AR) や仮想現実 (VR) のヘッドセットで使用する LCD ディスプレイ向け電源ソリューションを提示します。大電流、高精度のバックライト ドライバは、LP8556 を使用して実現しています。この製品は、リフレッシュ レートに同期した低デューティ サイクルで大電流を供給します。LCD バイアス電源ドライバは、使いやすい小型パッケージの TPS65132 を使用して実現しています。詳細な設計理論、部品選定、テスト結果についても説明しています。

特長
  • 90Hz のストローブ バックライト
  • 6 チャネルで 50mA をサポート
  • 10% デューティのバースト モードでバックライト点灯
  • 1 個のリチウムイオン バッテリからの入力、または 12V アダプタからの入力に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU620.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXA6.PDF (137 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXA5.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCEX5.ZIP (1866 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXA7.PDF (832 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXA4.PDF (149 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS5632014.5V ~ 17V 入力、3A 出力、Eco-mode、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

LP85566 チャネル高効率 LED バックライト ドライバ

データシート: PDF | HTML
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ

TPS65132正出力と負出力、分割レール、シングル インダクタ デュアル出力コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS610892.0mm x 2.5mm VQFN パッケージ封止、12.6V、7A の統合型、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 90Hzリフレッシュ・レートの仮想/拡張現実ディスプレイ用のバックライトとLCDバイアスのリファレンス・デザイン 英語版 2018/10/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。