TIDA-01634
高速 DC/DC コンバータ用のマルチ MHz の GaN 出力段のリファレンス デザイン
TIDA-01634
概要
このリファレンス デザインは、LMG1210 ハーフ ブリッジ GaN ドライバと GaN 構造のパワー HEMT(High Electron Mobility Transistor、高電子移動度トランジスタ)をベースとした、マルチ MHz で動作するパワー ステージのデザインを実装します。このデザインは、高効率のスイッチとフレキシブルなデッドタイム調整機能を採用しており、電力密度を大幅に改善するとともに、良好な効率や広い制御帯域幅も実現します。このパワー ステージ デザインは、5G テレコム電源、サーバー、産業用電源など、スペース制約が厳しく高速な応答が求められる多くのアプリケーションに広く活用できます。
特長
- 最大 50MHz のスイッチング周波数に対応する、GaN ベースのコンパクトなパワー ステージ デザイン
- 複数の PWM 入力は独立形式であり、ハイサイドとローサイドに対応。また、単一の PWM 入力ではデッドタイムが調整可能
- 最小パルス幅は 3ns です
- 高いスルー レート耐性: 300V/ns
- ドライバに UVLO (低電圧ロックアウト) と過熱の保護機能
通信機器
- AAS RF サンプリング(6GHz 以下)
- AAS RF サンプリング(6GHz 以下)
- AAS RF サンプリング(6GHz 以下)
- AAS の IF サンプリング
- AAS の IF サンプリング
- DC(データセンター)間の相互接続(長距離、海底)
- DC(データ・センター)内部の相互接続(都市部)
- RRU RF サンプリング(Sub 6GHz)
- RRU の IF サンプリング
- RRU の IF サンプリング
- エッジ・ルータ
- キャンパス / ブランチ・スイッチ
- コア・ルーター
- セル・サイト・ゲートウェイ・ルータ
- ベースバンド・ユニット(BBU)
- モバイル・エッジ・コンピューティング(MEC)
- 屋内バックホール
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVQ9.PDF (104 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高速DC/DCコンバータ用のマルチMHzのGaN電力段のリファレン ス・デザイン | 英語版 | 2018/02/27 |